• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
TPX Beaker

TPX Beaker

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
63 Day(s) or more

[Features]
· The base surface is completely flat, making it suitable for stirring with a magnetic type stirrer.
· Boasts excellent chemical resistance, allowing use with all chemicals except strong acids and some organic formulations.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity(ml)

Refine byกรองตาม

  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
  • 1000
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Total Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 71
  • 91
  • 108
  • 121
  • 152
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Inner Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 57φ
  • 70φ
  • 82φ
  • 92φ
  • 116φ
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0319210101
  • 0319210102
  • 0319210103
  • 0319210104
  • 0319210105
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
100
71
57φ
0319210101
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0319-21-01-01
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Beaker and Measuring Cup
  • Capacity(ml)
    100
  • Materials
    TPX
  • Total Height(mm)
    71
  • Inner Diameter(mm)
    57φ
  • TGK Code
    0319210101
  • Shape
    Base Surface: Flat
  • Scale
    10mL
  • Outer Diameter of the Bottom(mm)
    56.5φ
  • Resistance Temperature(°C)
    Approx. 170
1 pc.
200
91
70φ
0319210102
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0319-21-01-02
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Beaker and Measuring Cup
  • Capacity(ml)
    200
  • Materials
    TPX
  • Total Height(mm)
    91
  • Inner Diameter(mm)
    70φ
  • TGK Code
    0319210102
  • Shape
    Base Surface: Flat
  • Scale
    20mL
  • Outer Diameter of the Bottom(mm)
    68φ
  • Resistance Temperature(°C)
    Approx. 170
1 pc.
300
108
82φ
0319210103
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0319-21-01-03
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Beaker and Measuring Cup
  • Capacity(ml)
    300
  • Materials
    TPX
  • Total Height(mm)
    108
  • Inner Diameter(mm)
    82φ
  • TGK Code
    0319210103
  • Shape
    Base Surface: Flat
  • Scale
    25mL
  • Outer Diameter of the Bottom(mm)
    78φ
  • Resistance Temperature(°C)
    Approx. 170
1 pc.
500
121
92φ
0319210104
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0319-21-01-04
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Beaker and Measuring Cup
  • Capacity(ml)
    500
  • Materials
    TPX
  • Total Height(mm)
    121
  • Inner Diameter(mm)
    92φ
  • TGK Code
    0319210104
  • Shape
    Base Surface: Flat
  • Scale
    50mL
  • Outer Diameter of the Bottom(mm)
    90φ
  • Resistance Temperature(°C)
    Approx. 170
1 pc.
1000
152
116φ
0319210105
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0319-21-01-05
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Beaker and Measuring Cup
  • Capacity(ml)
    1000
  • Materials
    TPX
  • Total Height(mm)
    152
  • Inner Diameter(mm)
    116φ
  • TGK Code
    0319210105
  • Shape
    Base Surface: Flat
  • Scale
    50mL
  • Outer Diameter of the Bottom(mm)
    109φ
  • Resistance Temperature(°C)
    Approx. 170

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)