• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Dipper, Stainless Steel, Short Handle

Dipper, Stainless Steel, Short Handle

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
62 Day(s)

An all stainless steel ladle with a lip for easier pouring

Basic Specifications

  • Product Model
    Ladle
  • Detail Types
    With spout
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 80
  • 100
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity(ml)

Refine byกรองตาม

  • 500
  • 1000
  • 2000
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0021322206
  • 0021322207
  • 0021322208
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
80
500
0021322206
62 Day(s)
-

Part Number : 0021-32-22-06
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Ladle
  • Height(mm)
    80
  • Capacity(ml)
    500
  • Detail Types
    With spout
  • TGK Code
    0021322206
  • Materials
    SUS304
  • Handle Length(mm)
    250
  • Upper Diameter(mm)
    120
1 pc.
80
1000
0021322207
62 Day(s)
-

Part Number : 0021-32-22-07
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Ladle
  • Height(mm)
    80
  • Capacity(ml)
    1000
  • Detail Types
    With spout
  • TGK Code
    0021322207
  • Materials
    SUS304
  • Handle Length(mm)
    250
  • Upper Diameter(mm)
    150
1 pc.
100
2000
0021322208
62 Day(s)
-

Part Number : 0021-32-22-08
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Ladle
  • Height(mm)
    100
  • Capacity(ml)
    2000
  • Detail Types
    With spout
  • TGK Code
    0021322208
  • Materials
    SUS304
  • Handle Length(mm)
    250
  • Upper Diameter(mm)
    170

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)