• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Round Bottom Spoon Spatula

Round Bottom Spoon Spatula

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
63 Day(s) or more

[Features]
· One end is a rounded and straight spatula that has been machined into the form of a scoop. The other end is a squared and straight spatula.

Basic Specifications

  • Product Model
    Spatula
  • Shape
    Tip on One Side: Round Straight Spatula with Scoop Shape, Tip on Opposite Side: Rectangular Type Straight Spatula
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 150
  • 185
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Dimension / Sizes(mm)

Refine byกรองตาม

  • Shaft width: 1.5
  • Shaft width: 2.0
  • Shaft width: 3.0
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Spatula Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 45
  • 50
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • HSN01115
  • HSN01218
  • HSN03315
  • HSN03418
  • HSN07515
  • HSN07515T
  • HSN07618
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0007504341
  • 0007504342
  • 0007504343
  • 0007504344
  • 0007504345
  • 0007504346
  • 0007504347
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
150
Shaft width: 1.5
45
HSN01115
0007504341
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-41
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    150
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 1.5
  • Shape
    Tip on One Side: Round Straight Spatula with Scoop Shape, Tip on Opposite Side: Rectangular Type Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    45
  • Maker Part Number
    HSN01115
  • TGK Code
    0007504341
  • Specifications
    -
  • Materials
    18/8 Stainless Steel, Without PTFE Coat
  • Spatula Width(mm)
    3
1 pc.
185
Shaft width: 1.5
50
HSN01218
0007504342
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-42
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    185
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 1.5
  • Shape
    Tip on One Side: Round Straight Spatula with Scoop Shape, Tip on Opposite Side: Rectangular Type Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    50
  • Maker Part Number
    HSN01218
  • TGK Code
    0007504342
  • Specifications
    -
  • Materials
    18/8 Stainless Steel, Without PTFE Coat
  • Spatula Width(mm)
    3
1 pc.
150
Shaft width: 2.0
45
HSN03315
0007504343
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-43
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    150
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 2.0
  • Shape
    Tip on One Side: Round Straight Spatula with Scoop Shape, Tip on Opposite Side: Rectangular Type Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    45
  • Maker Part Number
    HSN03315
  • TGK Code
    0007504343
  • Specifications
    -
  • Materials
    18/8 Stainless Steel, Without PTFE Coat
  • Spatula Width(mm)
    5
1 pc.
185
Shaft width: 2.0
50
HSN03418
0007504344
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-44
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    185
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 2.0
  • Shape
    Tip on One Side: Round Straight Spatula with Scoop Shape, Tip on Opposite Side: Rectangular Type Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    50
  • Maker Part Number
    HSN03418
  • TGK Code
    0007504344
  • Specifications
    -
  • Materials
    18/8 Stainless Steel, Without PTFE Coat
  • Spatula Width(mm)
    5
1 pc.
150
Shaft width: 3.0
45
HSN07515
0007504345
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-45
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    150
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 3.0
  • Shape
    Tip on One Side: Round Straight Spatula with Scoop Shape, Tip on Opposite Side: Rectangular Type Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    45
  • Maker Part Number
    HSN07515
  • TGK Code
    0007504345
  • Specifications
    -
  • Materials
    18/8 Stainless Steel, Without PTFE Coat
  • Spatula Width(mm)
    10
1 pc.
185
Shaft width: 3.0
50
HSN07618
0007504346
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-46
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    185
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 3.0
  • Shape
    Tip on One Side: Round Straight Spatula with Scoop Shape, Tip on Opposite Side: Rectangular Type Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    50
  • Maker Part Number
    HSN07618
  • TGK Code
    0007504346
  • Specifications
    -
  • Materials
    18/8 Stainless Steel, Without PTFE Coat
  • Spatula Width(mm)
    10
1 pc.
150
Shaft width: 3.0
45
HSN07515T
0007504347
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-47
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    150
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 3.0
  • Shape
    Tip on One Side: Round Straight Spatula with Scoop Shape, Tip on Opposite Side: Rectangular Type Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    45
  • Maker Part Number
    HSN07515T
  • TGK Code
    0007504347
  • Specifications
    PTFE coating, thick : 15–20 μm
  • Materials
    18/8 Stainless Steel, With PTFE Coat
  • Spatula Width(mm)
    10

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)