• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Bent Tip Spatula Twin

Bent Tip Spatula Twin

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
63 Day(s) or more

[Features]
· A spatula with an angled and rounded triangular tip on one end that makes it easier to collect samples. The tip on the other end is a cornered triangular shape.

Basic Specifications

  • Product Model
    Spatula
  • Shape
    Tip on One Side: Round Triangular Spatula, Tip on Opposite Side: Rectangular Triangular Spatula
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 100
  • 150
  • 200
  • 265
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Dimension / Sizes(mm)

Refine byกรองตาม

  • Shaft Diameter: 1.5
  • Shaft Diameter: 2.5
  • Shaft Diameter: 3.0
  • Shaft Diameter: 4.0
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Spatula Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 30
  • 45
  • 50
  • 55
  • 70
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • HSN19010
  • HSN19215
  • HSN19420
  • HSN19626
  • HSN19810
  • HSN19820
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0007504307
  • 0007504308
  • 0007504309
  • 0007504310
  • 0007504311
  • 0007504312
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
100
Shaft Diameter: 1.5
30
HSN19810
0007504307
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-07
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    100
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft Diameter: 1.5
  • Shape
    Tip on One Side: Round Triangular Spatula, Tip on Opposite Side: Rectangular Triangular Spatula
  • Spatula Height(mm)
    30
  • Maker Part Number
    HSN19810
  • TGK Code
    0007504307
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    4
1 pc.
100
Shaft Diameter: 2.5
30
HSN19010
0007504308
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-08
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    100
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft Diameter: 2.5
  • Shape
    Tip on One Side: Round Triangular Spatula, Tip on Opposite Side: Rectangular Triangular Spatula
  • Spatula Height(mm)
    30
  • Maker Part Number
    HSN19010
  • TGK Code
    0007504308
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    7
1 pc.
150
Shaft Diameter: 3.0
45
HSN19215
0007504309
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-09
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    150
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft Diameter: 3.0
  • Shape
    Tip on One Side: Round Triangular Spatula, Tip on Opposite Side: Rectangular Triangular Spatula
  • Spatula Height(mm)
    45
  • Maker Part Number
    HSN19215
  • TGK Code
    0007504309
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    7
1 pc.
200
Shaft Diameter: 4.0
55
HSN19420
0007504310
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-10
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    200
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft Diameter: 4.0
  • Shape
    Tip on One Side: Round Triangular Spatula, Tip on Opposite Side: Rectangular Triangular Spatula
  • Spatula Height(mm)
    55
  • Maker Part Number
    HSN19420
  • TGK Code
    0007504310
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    9
1 pc.
265
Shaft Diameter: 4.0
70
HSN19626
0007504311
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-11
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    265
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft Diameter: 4.0
  • Shape
    Tip on One Side: Round Triangular Spatula, Tip on Opposite Side: Rectangular Triangular Spatula
  • Spatula Height(mm)
    70
  • Maker Part Number
    HSN19626
  • TGK Code
    0007504311
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    11
1 pc.
200
Shaft Diameter: 1.5
50
HSN19820
0007504312
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-12
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    200
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft Diameter: 1.5
  • Shape
    Tip on One Side: Round Triangular Spatula, Tip on Opposite Side: Rectangular Triangular Spatula
  • Spatula Height(mm)
    50
  • Maker Part Number
    HSN19820
  • TGK Code
    0007504312
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    4

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)