• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Twin Ultra-Fine Width Spatula

Twin Ultra-Fine Width Spatula

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
63 Day(s) or more

[Features]
· A spatula with a square shaped tip on one end and rounded straight tip on the other.

Basic Specifications

  • Product Model
    Spatula
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 1.2
  • Shape
    Tip on One Side: Rectangular Type, Tip on Opposite Side: Round Straight Spatula
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 100
  • 130
  • 150
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Spatula Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 30
  • 40
  • 45
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • HSN00110
  • HSN00213
  • HSN00315
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0007504301
  • 0007504302
  • 0007504303
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
100
30
HSN00110
0007504301
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-01
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    100
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 1.2
  • Shape
    Tip on One Side: Rectangular Type, Tip on Opposite Side: Round Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    30
  • Maker Part Number
    HSN00110
  • TGK Code
    0007504301
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    2
1 pc.
130
40
HSN00213
0007504302
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-02
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    130
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 1.2
  • Shape
    Tip on One Side: Rectangular Type, Tip on Opposite Side: Round Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    40
  • Maker Part Number
    HSN00213
  • TGK Code
    0007504302
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    2
1 pc.
150
45
HSN00315
0007504303
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0007-50-43-03
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Spatula
  • Length(mm)
    150
  • Dimension / Sizes(mm)
    Shaft width: 1.2
  • Shape
    Tip on One Side: Rectangular Type, Tip on Opposite Side: Round Straight Spatula
  • Spatula Height(mm)
    45
  • Maker Part Number
    HSN00315
  • TGK Code
    0007504303
  • Materials
    18/8 Stainless Steel
  • Spatula Width(mm)
    2

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)