(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมมิเตอร์ แท่งของเหลวสีแดง มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิการวัด (°C): -50 ถึง 105
ประเภทมือถือ.
วิธีการแสดงอุณหภูมิ: บาร์ สเกลวัด
รหัสสินค้า |
---|
0801-53-06-01 |
0801-53-06-02 |
0801-53-06-10 |
0801-53-06-17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | รหัส TGK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0–50 | 0801530601 | ||
฿ 572.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | -20 - 50 | 0801530602 | ||
฿ 322.37 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0–100 | 0801530610 | ||
฿ 730.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0–200 | 0801530617 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 300 | 1 สเกลวัด(°C) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง