1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด

เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รายแรกในโลกที่ตอบสนอง การออกแบบ กันน้ำ JIS protection Class 7
·ใช้ เรซิ่น ป้องกันแบคทีเรียที่เหมาะสำหรับ HACCP

รหัสสินค้า
0133-70-24-01
0133-70-24-02
0133-70-24-05
0133-70-24-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัดอุณหภูมิ
(°ค)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่วัดได้
(% RH)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
รหัสรุ่น/ Part number รหัส TGK สเปค

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา -30.0 ถึง 200.00–5035 ถึง 854442160ประมาณ 0.2PT-7LD0133702401ความแม่นยำ: สูงถึง 0.0 ° c: ± 3.0 ° C 0.1 ถึง 100.0 ° C: ± 1.0 ° C, 100.1 ถึง 200.0 ° C: ± 2.0 ° C การแก้ไข emissivity: การสลับ 0.95 / 0.85 (การสลับการแสดงผล), ความเร็วในการตอบสนอง: 0.7 วินาที / การตอบสนอง 90% พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่านอัลคาไลน์ 9 V ลามิเนต 1, เป้าหมาย: เลเซอร์มาร์ กเกอร์ชนิด ไม่ โคแอ็กเชียล (Class 2) / 1 mW หรือน้อยกว่า ได้รับการรับรองจาก PSc

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา 0–5000–5035 ถึง 854442160ประมาณ 0.2PT-5LD0133702402ความแม่นยำ: 0 ถึง 200 ° c: ± 2 ° C, 201 ถึง 500 ° c: ± 1 ° C, การแก้ไข emissivity: การสลับ 0.95 / 0.70 (การสลับการแสดงผล), ความเร็วในการตอบสนอง: 0.7 วินาที / การตอบสนอง 90% พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่านอัลคาไลน์ 9 V ลามิเนต 1, เป้าหมาย: เลเซอร์มาร์ กเกอร์ชนิด ไม่ โคแอ็กเชียล (Class 2) / 1 mW หรือน้อยกว่า ได้รับการรับรองจาก PSc

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา -30 ถึง 600--56381820.25 (รวม ถ่าน)PT-S800133702405สรุป: การบันทึกข้อมูล: แรม ,หน่วยความจำ 1 จุด, ความละเอียด (° C): 0.1 (-30.0 ถึง +199.9), 1 (200-600), ความแม่นยำ: -30 ถึง 0 ° c: ± 3 ° C, 0.1 ถึง 200 ° c: ± 2 ° C, 201 ถึง 600 ° c: ± 1%, การวัด ความยาวคลื่น: 8 ถึง 14 μMการแก้ไขการแผ่รังสี: สลับระหว่าง 0.95 / 0.85 / 0.70 ความเร็วในการตอบสนอง: 0.5 วินาที (90%), สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บนและล่าง: สัญญาณเตือน LED / เสียงกริ่งเปิด / ปิดการสลับ พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 ก้อน

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา -30 ถึง 600--56381820.25 (รวม ถ่าน)PT-U800133702406สรุป: ฟังก์ชั่น สลับการวัดแบบต่อเนื่องพร้อม เอาต์พุต USB การบันทึกข้อมูล: แรม ,หน่วยความจำ 35 จุด (สูงสุด 150 จุด) ความละเอียด (° C): 0.1 (-30.0 ถึง +199.9), 1 (200-600), ความแม่นยำ: -30 ถึง 0 ° c: ± 3 ° C, 0.1 ถึง 200 ° c: ± 2 ° C, 201 ถึง 600 ° c: ± 1%, การวัด ความยาวคลื่น: 8 ถึง 14 μmการแก้ไขการแผ่รังสี: ขั้น ตัวแปร 0.3-1.20 / 0.01 ความเร็วในการตอบสนอง: 0.5 วินาที (90%), สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บนและล่าง: สัญญาณเตือน LED / เสียงกริ่งเปิด / ปิดการสลับ พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 ก้อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี