• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Clean Tape, Clean

Clean Tape, Clean

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

[Features]
· Features a highly durable PVC surface that does not easily become dirty and adopts a plastic separator, eliminating a potential source of dust.
· With pressure-sensitive adhesive that works by simply applying pressure.

Basic Specifications

  • Product Model
    Lab tape
  • Sizes(mm)
    50×0.16×50m
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • White
  • Yellow
  • Green
  • Blue
  • Red
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • Clean -50BL
  • Clean -50G
  • Clean -50R
  • Clean -50W
  • Clean -50Y
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0689872561
  • 0689872562
  • 0689872563
  • 0689872564
  • 0689872565
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
White
Clean -50W
0689872561
8 Day(s) or more
-

Part Number : 0689-87-25-61
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Lab tape
  • Color
    White
  • Sizes(mm)
    50×0.16×50m
  • Maker Part Number
    Clean -50W
  • TGK Code
    0689872561
  • Materials
    Polyolefin
1 pc.
Yellow
Clean -50Y
0689872562
8 Day(s) or more
-

Part Number : 0689-87-25-62
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Lab tape
  • Color
    Yellow
  • Sizes(mm)
    50×0.16×50m
  • Maker Part Number
    Clean -50Y
  • TGK Code
    0689872562
  • Materials
    Polyolefin
1 pc.
Blue
Clean -50BL
0689872563
8 Day(s) or more
-

Part Number : 0689-87-25-63
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Lab tape
  • Color
    Blue
  • Sizes(mm)
    50×0.16×50m
  • Maker Part Number
    Clean -50BL
  • TGK Code
    0689872563
  • Materials
    Polyolefin
1 pc.
Green
Clean -50G
0689872564
8 Day(s) or more
-

Part Number : 0689-87-25-64
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Lab tape
  • Color
    Green
  • Sizes(mm)
    50×0.16×50m
  • Maker Part Number
    Clean -50G
  • TGK Code
    0689872564
  • Materials
    Polyolefin
1 pc.
Red
Clean -50R
0689872565
8 Day(s) or more
-

Part Number : 0689-87-25-65
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Lab tape
  • Color
    Red
  • Sizes(mm)
    50×0.16×50m
  • Maker Part Number
    Clean -50R
  • TGK Code
    0689872565
  • Materials
    Polyolefin

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)