1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Iscar, X, iscar / etm

ICR CUTTING TOOLS

Iscar, X, iscar / etm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,825.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
คอลเลท สปริง ER
· เส้นผ่านศูนย์กลางการจับขั้นต่ำ: 3.0 มม. ขึ้นไป
· เส้นผ่านศูนย์กลางการจับยึดสูงสุด: 4.0 มม. หรือน้อยกว่า
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 11 mm
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวจับชิ้นงาน: 3.0 ถึง 4 มม
· เป็นไปตามมาตรฐาน: 10
รหัสของทรัสโก้: 622-3508

รหัสสินค้า
ER11SPR3-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,825.88

ICR CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม การเก็บรักษาเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เป็นไปได้(มิลลิเมตร) 3.0 ถึง 4 ประเภท หัวจับ คอลเลท สปริง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 11 รหัสของทรัสโก้ 622-3508

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ER11SPR3-4 ในชุด Iscar, X, iscar / etm