1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่นตัดเทป รูปเพชร

STM CUTTING TOOLS

แท่นตัดเทป รูปเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,459.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดส่วนที่ยื่นออกมาของเทปตกแต่งและเทป ไม้ ติดกับเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ
·สามารถใช้ การขัดเงา
· รูปทรง ปลายตัด แบบเหลี่ยม (90 องศา)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดเทปตกแต่ง

รหัสสินค้า
4951-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,459.55

STM CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 20 ชนิด(มิลลิเมตร) ทรงสี่เหลี่ยม ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15.5
ความยาว(มิลลิเมตร) 60 JAN Code 4962660495212 รหัสของทรัสโก้ 404-2859