(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย รูปทรง การตัดที่เหมาะสมที่ได้รับการออกแบบใหม่และการผสมผสานของฟันน้ำนมสามร่องความเร็วในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น 30% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปและในขณะเดียวกันอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ ก็ยืดออกไป 25% หรือมากกว่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กโลหะเบา
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด)
มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)(มิลลิเมตร) | 19 | จำนวนฟลุต | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 63 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(มิลลิเมตร) | 3.5 |
JAN Code | 4007140159625 | รหัสของทรัสโก้ | 766-0651 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง