(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มุมลบ มุม 5° ถึง 85° ใช้ได้กับมุมนี้
· สามารถหมุนด้วยประแจเพื่อ สวิง คาร์ทริดจ์และปรับ มุม การทําแชมเฟอร์ มุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม
มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 5 ถึง 85 ° | จำนวนฟลุต | 1 | รหัสของทรัสโก้ | 481-1909 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 49 | ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) | 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST20-C585A-40 ในชุด คัตเตอร์ลบคม, คัตเตอร์ C, ชนิดยูนิเวอร์ซัล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง