1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม มีดลบ การทําแชมเฟอร์ ขนาดเล็กหันไป จุด ด้านหลังที่ยื่นยาว 90° (สำหรับหลุมลึก)

ใบมีดลบคม มีดลบ การทําแชมเฟอร์ ขนาดเล็กหันไป จุด ด้านหลังที่ยื่นยาว 90° (สำหรับหลุมลึก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,563.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หัวกัดโซลิดคาร์ไบด์ที่สามารถลบมุมรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดต่ำสุด:3.0 มม.)
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· ใบมีดลบคม เกลียว ให้ความคมที่ราบรื่น
·ลบมุมขนาดเล็กที่สามารถลบมุม / ลบคมโดยการกัดด้านหลังหรือด้านหน้าของรูเจาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลส เหล็กกล้าหล่อ อะลูมิเนียม พลาสติกโลหะผสม นิกเกิล โลหะผสม ไททาเนียม ฯลฯ
·ลบมุมขนาดเล็กที่สามารถลบมุมและลบคมโดยการกัดด้านหลังหรือด้านหน้าของรูเจาะ

รหัสสินค้า
MC0303C12A90
MC04035C14A90
MC0404C16A90
MC05045C18A90
MC0505C20A90
MC06055C22A90
MC0606C24A90
MC0808D28A90
MC1010E35A90
MC1212F42A90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 2,563.41

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 33394534644047931337-7598

฿ 2,709.95

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.54514534644047948337-7628

฿ 2,709.95

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 44514534644047955337-7679

฿ 2,791.36

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.55514534644047962337-7709

฿ 2,791.36

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 55514534644047979337-7733

฿ 2,954.18

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.56584534644047986337-7750

฿ 2,954.00

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66584534644047993337-7776

฿ 3,996.25

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 88644534644048167354-6993

฿ 5,168.58

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 1010734534644048174354-7001

฿ 6,308.34

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 1212844534644048181354-7019

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 ประเภทการเคลือบผิว TiAlN