(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ใช้ในการตัด วัสดุ ที่ค่อนข้างอ่อน เช่น อะลูมิเนียม และสร้างเกลียวภายในเพื่อรองรับการ เม็ดมีด เกลียวลวด ขดลวด ขดลวด เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับเกลียวภายในและเพิ่ม ความทนทาน
■ ต๊าบขนาดใหญ่ ib+30 มีให้เลือกใช้เพื่อให้เกลียวภายในหดตัวได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | การเคลือบผิว Y/N | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,337.58 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 5P | NA | 82 | - | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 | 11.299 | ||
฿ 1,337.58 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 1.5P | NA | 82 | - | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 | 11.299 | ||
฿ 2,276.93 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 5P | NA | 95 | - | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 2 | 15.948 | ||
฿ 2,736.25 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 5P | NA | 100 | - | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 | 17.948 | ||
฿ 4,498.36 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 5P | NA | 105 | - | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 | 19.948 | ||
฿ 5,340.10 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 1.5 | 5P | NA | 115 | - | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | 3 | 21.948 | ||
฿ 4,481.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 1.5P | - | 120 | 770-6260 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | - | ||
฿ 6,965.54 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 1.5 | 5P | NA | 120 | - | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | 23.948 | ||
฿ 6,965.54 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 1.5 | 1.5P | NA | 120 | - | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | 23.948 | ||
฿ 8,590.98 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 1.5 | 5P | NA | 130 | - | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | 3 | 25.948 | ||
฿ 580.00 ฿ 293.02 | AL-HT-STI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 5P | - | 52 | 770-6278 | 7.5 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | - | ||
฿ 553.70 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 1.5P | - | 52 | 770-6286 | 7.5 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | - | ||
฿ 390.07 ฿ 271.02 | AL-HT-STI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 5P | - | 60 | 770-6294 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | - | ||
฿ 550.76 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 5P | - | 70 | 770-6332 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 2 | - | ||
฿ 382.92 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 1.5P | - | 70 | 770-6341 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 2 | - | ||
฿ 701.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 1.5P | - | 75 | 770-6367 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 2 | - | ||
฿ 1,642.35 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16 | 14 | 5P | NA | 88 | - | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 13.469 | ||
฿ 1,642.35 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16 | 14 | 1.5P | NA | 88 | - | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 13.469 | ||
฿ 3,105.12 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8 | 11 | 5P | NA | 105 | - | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 | 18.875 | ||
฿ 3,105.12 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8 | 11 | 1.5P | NA | 105 | - | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 | 18.875 | ||
฿ 4,730.56 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/4 | 16 | 5P | NA | 115 | - | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | 3 | 21.112 | ||
฿ 673.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 4 | 48 | 1.5P | NA | 52 | - | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3.532 | ||
฿ 673.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 4 | 40 | 5P | NA | 52 | - | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3.670 | ||
฿ 673.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 4 | 40 | 1.5P | NA | 52 | - | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3.670 | ||
฿ 652.45 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 5 | 40 | 5P | NA | 52 | - | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4.000 | ||
฿ 652.45 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 5 | 40 | 1.5P | NA | 52 | - | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4.000 | ||
฿ 637.94 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 6 | 40 | 1.5P | NA | 60 | - | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | 4.330 | ||
฿ 637.94 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 6 | 32 | 1.5P | NA | 60 | - | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | 4.536 | ||
฿ 623.42 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 8 | 36 | 1.5P | NA | 62 | - | 9.5 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 5.083 | ||
฿ 623.42 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 8 | 32 | 1.5P | NA | 62 | - | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 5.197 | ||
฿ 623.42 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 10 | 32 | 1.5P | NA | 62 | - | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 5.857 | ||
฿ 623.42 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 10 | 24 | 5P | NA | 62 | - | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 6.200 | ||
฿ 673.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 12 | 24 | 5P | NA | 70 | - | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6.861 | ||
฿ 673.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 12 | 24 | 1.5P | NA | 70 | - | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6.861 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | Class | 1b |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง