1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดดอกต๊าปมือ (สำหรับสกรูเกลียวเมตริก)【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชุดดอกต๊าปมือ (สำหรับสกรูเกลียวเมตริก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุดดอกต๊าปมือทังสเตน
· สามารถใช้ได้ทั้งผ่านรูและรูตัน
· ประหยัดกว่าเหล็กกล้าไฮสปีด HSS
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุทำงาน: เหล็ก, โลหะเบา
[วัสดุ]
· เหล็กเครื่องมือประสม (SKS2)

รหัสสินค้า
P-S-HT-3MX0.6-S
P-S-HT-4MX0.75-S
P-S-HT-5MX0.9-S
P-S-HT-M6X1.0-S
P-S-HT-M8X1.25-S
P-S-HT-M10X1.5-S
P-S-HT-M12X1.75-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
JAN Code Trusco code จำนวนที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ A

฿ 1,303.04

ISS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน M30.64957656465003218-47961 คลองเลื่อย

฿ 487.11

ISS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.754957656465102218-48181 คลองเลื่อย

฿ 508.82

ISS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.94957656465201218-48341 คลองเลื่อย

฿ 1,303.04

ISS CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน M614957656466000218-48421 คลองเลื่อย

฿ 1,303.04

ISS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน M81.254957656466307218-48511 คลองเลื่อย

฿ 1,051.00

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน M101.54957656466604218-48691 คลองเลื่อย

฿ 1,613.61

ISS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M121.754957656466901218-48771 คลองเลื่อย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ชนิดต๊าป ดอกต๊าปมือ ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ
ความละเอียด เกรด JIS3 ส่วนประกอบในชุด ทรงเรียว/ ปลั๊ก / Bottoming จำนวนที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ A 1 คลองเลื่อย