(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปทั่วไปสำหรับใช้งานหลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุใช้งาน: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง อะลูมิเนียมผสม ฯลฯ
[วัสดุ]
· เหล็กเครื่องมือประสม (SKS2)
รหัสสินค้า |
---|
P-S-HT-1/2NF20-2 |
P-S-HT-1/4NF28-2 |
P-S-HT-3/8NF24-2 |
P-S-HT-5/16NF24-2 |
P-S-HT-7/16NF-20-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | JAN Code | Trusco code | จำนวนที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 880.91 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | UNF1/2 | 85 | 42 | 11.4 | 7.0 | 9.0 | 4957656603016 | 385-0960 | 10 | ||
฿ 350.32 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | UNF1/4 | 62 | 24 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | 4957656602613 | 385-1044 | 10 | ||
฿ 541.41 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | UNF3/8 | 75 | 35 | 8.4 | 5.5 | 7 | 4957656602811 | 385-1125 | 10 | ||
฿ 413.21 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | UNF5 / 16 | 70 | 30 | 6.9 | 5.0 | 6.1 | 4957656602712 | 385-1249 | 10 | ||
฿ 711.00 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | UNF7/16 | 80 | 38 | 9.8 | 6 | 8 | 4957656602910 | 385-1346 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดเกลียว | ยูนิไฟต์ | ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปมือ | ชนิดการเคลือบ | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย | กลาง | ความละเอียด | เกรด JIS3 | จำนวนที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ A | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง