1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปเกลียวอลูมิเนียม (สกรูรวมชนิดละเอียด) ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก

ต๊าปเกลียวอลูมิเนียม (สกรูรวมชนิดละเอียด) ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,291.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอยด์เป็นต้น
·ผลิตภัณฑ์ที่โค้งมนที่ฐานรากเป็นไปตามมาตรฐาน ISO3161 ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตาบอด
· วัสดุ ทำงาน:อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดง พื้นเมือง เทอร์โมพลาสติก
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด-E)

รหัสสินค้า
155324
155325
155327
155329
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 3,334.71

DCS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 1/40.90780711.05.55.55762-6860

฿ 3,291.29

DCS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน หมายเลข 100.9747069.04.94.15762-6878

฿ 3,989.01

DCS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 3/81.05810010148.08.60762-6894

฿ 3,644.67

DCS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 5/161.05890812.56.27.00762-6916

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์ (LCF) 2.5P ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA ความแม่นยำ 3B