1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้ามปู ดอกต๊าปร่องเกลียว 300 การเคลือบผิว ดีบุก (สำหรับ สกรู โลหะ / ชนิด หยาบ )

ก้ามปู ดอกต๊าปร่องเกลียว 300 การเคลือบผิว ดีบุก (สำหรับ สกรู โลหะ / ชนิด หยาบ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,335.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ แตะที่มีประสิทธิภาพสูง
·อายุการใช้งานยาวนานและการประมวลผลชิปที่ยอดเยี่ยมให้ความเสถียรสูง
·การ การเคลือบผิว ดีบุก ด้วย ทนความร้อน สูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้สำหรับ วัสดุ งานที่มีแนวโน้มที่จะสะสมความร้อน
·มีก๊อกสำหรับ วัสดุชิ้นงาน แต่ละ ชิ้น ทำให้การเลือกใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการการเจาะรูตันด้วยเครื่องจักร
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้า
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด-E)

รหัสสินค้า
EX0CPJ1-M4
EX0CPJ1-M5
EX0CPJ1-M6
EX0CPJ2-M10
EX0CPJ2-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,335.00

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน M40.752573.30607-92964.0

฿ 1,409.00

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน M50.8605.584.20607-93004.5

฿ 1,414.00

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน M61626105.00607-93184.5

฿ 1,964.00

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน M101.5757158.50607-93265.5

฿ 2,518.00

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน M121.75828.51610.25607-93346.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์ (LCF) 2.5P ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว
ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก
ความแม่นยำ 6H