(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ แตะที่มีประสิทธิภาพสูง
·อายุการใช้งานยาวนานและการประมวลผลชิปที่ยอดเยี่ยมให้ความเสถียรสูง
·ชนิดออกซิไดซ์มีความต้านทานการเชื่อมที่ดีเยี่ยม
·มีก๊อกสำหรับ วัสดุชิ้นงาน แต่ละ ชิ้น ทำให้การเลือกใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการการเจาะรูตันด้วยเครื่องจักร
· วัสดุ การทำงาน:
สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด-E)
รหัสสินค้า |
---|
EX0BMJ1-M3 |
EX0BMJ1-M4 |
EX0BMJ1-M5 |
EX0BMJ1-M6 |
EX0BMJ2-M8 |
EX0BMJ2-M10 |
EX0BMJ2-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ (P) จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 867.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M3 | 0.5 | 46 | 4 | 6 | 2.50 | 607-9172 | 3.2 | ||
฿ 864.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | 0.7 | 52 | 5 | 7 | 3.30 | 607-9181 | 4.0 | ||
฿ 912.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 8 | 4.20 | 607-9199 | 4.5 | ||
฿ 850.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 1 | 62 | 6 | 10 | 5.00 | 607-9202 | 4.5 | ||
฿ 1,047.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | 12 | 6.75 | 607-9270 | 5.0 | ||
฿ 1,274.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 7 | 15 | 8.50 | 607-9211 | 5.5 | ||
฿ 1,628.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | 16 | 10.25 | 607-9229 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์ (LCF) | 2P | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
ความแม่นยำ | 6H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง