1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องแปรรูปแนวนอน (สำหรับเกลียวเมตริก)

ต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องแปรรูปแนวนอน (สำหรับเกลียวเมตริก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,121.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการทําเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องประมวลผลแนวนอน
[การใช้งาน]
· สำหรับการตัดเฉือนรูบอด
· วัสดุงาน: เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว เทอร์โมพลาสติก
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS-E)

รหัสสินค้า
HXL-SFT-STD-M16X2
HXL-SFT-STD-M18X1.5
HXL-SFT-STD-M18X2.5
HXL-SFT-STD-M20X1.5
HXL-SFT-STD-M20X2.5
HXL-SFT-STD-M22X1.5
HXL-SFT-STD-M22X2.5
HXL-SFT-STD-M24X1.5
HXL-SFT-STD-M24X3
HXL-SFT-STD-M27X1.5
HXL-SFT-STD-M27X3
HXL-SFT-STD-M30X1.5
HXL-SFT-STD-M30X3.5
HXL-SFT-STD-M33X3.5
HXL-SFT-STD-M36X4
HXL-SFT-STD-M39X4
HXL-SFT-STD-M42X4.5
HXL-SFT-STD-M48X5
HXL-SFT-STD-M56X5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)

฿ 2,121.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162110OH412.51610

฿ 2,912.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.5110OH4142011

฿ 2,912.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.5125OH5142011

฿ 3,760.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.5125OH4152012

฿ 3,760.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5140OH5152012

฿ 4,835.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.5125OH4172013

฿ 4,835.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.5140OH5172013

฿ 6,040.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.5140OH4192415

฿ 6,040.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243160OH5192415

฿ 9,026.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M271.5140OH4202415

฿ 9,949.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M273160OH5202415

฿ 11,416.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M301.5150OH4232817

฿ 11,416.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M303.5180OH5232817

฿ 13,043.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M333.5180OH5252819

฿ 15,325.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M364200OH6283221

฿ 18,364.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M394200OH6303223

฿ 17,638.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M424.5200OH6323626

฿ 31,830.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M485250OH6384029

฿ 46,596.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M565.5250OH8444435

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ ศูนย์ภายนอก NO