(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

General Purpose Spiral Tap (for Metric Threads) EX-SFT-STD

General Purpose Spiral Tap (for Metric Threads) EX-SFT-STD

[Features]
· Used for drilling blind holes. For carbon steel, steel alloy, and nonferrous metal, this is suitable for cutting materials where the metal waste forms a continuous coil.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials: Carbon steel, alloy steel, nonferrous metal.
[Material]
· Vanadium High-Speed Steel (HSS-E)

Part Number
EX-SFT-STD1-M2.5X0.45
EX-SFT-STD1-M2.6X0.45
EX-SFT-STD1-M3X0.5
EX-SFT-STD1-M3X0.6
EX-SFT-STD1-M3.5X0.6
EX-SFT-STD1-M4X0.7
EX-SFT-STD1-M4X0.75
EX-SFT-STD1-M5X0.8
EX-SFT-STD1-M5X0.9
EX-SFT-STD1-M6X0.75
EX-SFT-STD1-M6X1
EX-SFT-STD1-M8X1
EX-SFT-STD1-M8X1.25
EX-SFT-STD1-M10X1
EX-SFT-STD1-M10X1.5
EX-SFT-STD1-M10X1.25
EX-SFT-STD1-M12X1.5
EX-SFT-STD1-M12X1.25
EX-SFT-STD1-M12X1.75
EX-SFT-STD2-M2X0.4
EX-SFT-STD2-M2.6X0.45
EX-SFT-STD3-M2.6X0.45
EX-SFT-STD-M2X0.4
EX-SFT-STD-M2.3X0.4
EX-SFT-STD-M2.5X0.45
EX-SFT-STD-M2.6X0.45
EX-SFT-STD-M3X0.5
EX-SFT-STD-M3X0.6
EX-SFT-STD-M3.5X0.6
EX-SFT-STD-M4X0.7
EX-SFT-STD-M4X0.75
EX-SFT-STD-M5X0.8
EX-SFT-STD-M5X0.9
EX-SFT-STD-M6X0.75
EX-SFT-STD-M6X1
EX-SFT-STD-M8X1
EX-SFT-STD-M8X1.25
EX-SFT-STD-M10X1
EX-SFT-STD-M10X1.5
EX-SFT-STD-M10X1.25
EX-SFT-STD-M12X1
EX-SFT-STD-M12X1.5
EX-SFT-STD-M12X1.25
EX-SFT-STD-M12X1.75
EX-SFT-STD-M14X1.5
EX-SFT-STD-M14X2
EX-SFT-STD-M16X1.5
EX-SFT-STD-M16X2
EX-SFT-STD-M18X1.5
EX-SFT-STD-M18X2.5
EX-SFT-STD-M20X1.5
EX-SFT-STD-M20X2.5
EX-SFT-STD-M22X1.5
EX-SFT-STD-M22X2.5
EX-SFT-STD-M24X1.5
EX-SFT-STD-M24X3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Pitch, Number of Threads
(mm)
L
(mm)
Precision Link Diameter
(mm)
Thread Length Shank Rectangular Section (Width)
(mm)
Trusco Code
8 Day(s) M2.50.4544OH23142.5200-0059
8 Day(s) M2.60.4544OH23142.5200-0075
Same day M3.00.546OH3463.2492-3090
10 Day(s) M3.00.646OH2463.2200-0113
8 Day(s) M3.50.648OH247.23.2200-0156
Same day M4.00.752OH358.44492-3103
3 Day(s) M4.00.7552OH358.44200-0172
Same day M5.00.860OH35.59.64.5492-3111
10 Day(s) M5.00.960OH35.59.64.5200-0199
8 Day(s) M6.00.7562OH36124.5200-0253
Same day M6.0162OH36124.5492-3120
8 Day(s) M8.0170OH36.2155200-0296
Same day M8.01.2570OH46.2155485-6961
3 Day(s) M10.0175OH37185.5200-0351
Same day M10.01.575OH47185.5485-6945
3 Day(s) M10.01.2575OH47185.5485-6937
8 Day(s) M12.01.582OH48.5216.5200-0393
8 Day(s) M12.01.2582OH48.5216.5200-0415
Same day M12.01.7582OH48.5216.5485-6953
8 Day(s) M2.00.440OH33122.5200-0024
8 Day(s) M2.60.4544OH33142.5200-0083
8 Day(s) M2.60.4544OH43142.5200-0091
Same day M2.00.440OH13122.5200-0016
8 Day(s) M2.30.442OH13132.5200-0032
3 Day(s) M2.50.4544OH13142.5200-0041
3 Day(s) M2.60.4544OH13142.5200-0067
Same day M3.00.546OH2463.2492-3057
8 Day(s) M3.00.646OH1463.2200-0105
8 Day(s) M3.50.648OH147.23.2200-0148
Same day M4.00.752OH258.44492-3065
10 Day(s) M4.00.7552OH258.44200-0164
Same day M5.00.860OH25.59.64.5492-3073
7 Day(s) M5.00.960OH25.59.64.5200-0181
3 Day(s) M6.00.7562OH26124.5200-0245
Same day M6.0162OH26124.5492-3081
3 Day(s) M8.0170OH26.2155200-0288
Same day M8.01.2570OH36.2155485-6929
3 Day(s) M10.0175OH27185.5200-0342
3 Day(s) M10.01.575OH37185.5485-6902
3 Day(s) M10.01.2575OH37185.5485-6899
10 Day(s) M12.0182OH28.5216.5201-4904
3 Day(s) M12.01.582OH38.5216.5200-0385
3 Day(s) M12.01.2582OH38.5216.5200-0407
3 Day(s) M12.01.7582OH38.5216.5485-6911
3 Day(s) M14.01.588OH210.5308200-0431
3 Day(s) M14.0288OH210.5308200-0423
8 Day(s) M16.01.595OH212.53210200-0458
Same day M16.0295OH212.53210200-0440
8 Day(s) M18.01.5100OH2143711201-4912
8 Day(s) M18.02.5100OH3143711200-0466
Same day M20.01.5105OH2153712200-0482
3 Day(s) M20.02.5105OH3153712200-0474
8 Day(s) M22.01.5115OH2173813200-0504
14 Day(s) M22.02.5115OH3173813200-0491
8 Day(s) M24.01.5120OH2194515200-0521
8 Day(s) M24.03120OH3194515200-0512

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Types Meter Number of Chamfered Threads 2.5 Coating Type Non-Coated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)