(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "แว็กซ์กึ่งแห้ง" ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะถูกนำไปใช้กับ ปลาย บิตเพื่อให้สามารถเจาะรูในกระเบื้องพอร์ซเลนและกระเบื้อง เซรามิก โดยไม่ต้องใช้น้ำ
·วิธีการผลิตเพชรประสานแบบพิเศษให้ความ ความทนทาน ไม่สามารถทำได้ด้วย ดอกสว่านคาร์ไบด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:กระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้อง เซรามิก กระเบื้องหินกระเบื้องแข็งหินแกรนิตหินอ่อน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DJW5.0X60S |
DJW6.0X60S |
DJW6.4X60S |
DJW7.0X60S |
DJW8.0X60S |
DJW10.0X60S |
DJW12.0X60S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,758.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | คอร์/แกน เพชร Unika แบบชาร์จไฟได้ คลองเลื่อย DJW5.0 × 60S กึ่งแห้ง | 5.0 | 4989270127081 | 760-3924 | ||
฿ 1,758.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | คอร์/แกน เพชร Unika แบบชาร์จไฟได้ คลองเลื่อย DJW6.0 × 60S กึ่งแห้ง | 6.0 | 4989270127098 | 760-3932 | ||
฿ 1,758.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | คอร์/แกน เพชร Unika แบบชาร์จไฟได้ คลองเลื่อย DJW6.4 × 60S กึ่งแห้ง | 6.4 | 4989270127104 | 760-3941 | ||
฿ 1,822.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | คอร์/แกน เพชร Unika แบบชาร์จไฟได้ คลองเลื่อย DJW7.0 × 60S กึ่งแห้ง | 7.0 | 4989270127111 | 760-3959 | ||
฿ 1,886.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | คอร์/แกน เพชร Unika แบบชาร์จไฟได้ คลองเลื่อย DJW8.0 × 60S กึ่งแห้ง | 8.0 | 4989270127128 | 760-3967 | ||
฿ 2,094.00 ฿ 962.19 | COREDRILLS(TIPTOOLS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอร์/แกน เพชร Unika แบบชาร์จไฟได้ คลองเลื่อย DJW10.0 × 60S กึ่งแห้ง | 10.0 | 4989270127135 | 760-3908 | ||
฿ 2,111.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | คอร์/แกน เพชร Unika แบบชาร์จไฟได้ คลองเลื่อย DJW12.0 × 60S กึ่งแห้ง | 12.0 | 4989270127142 | 760-3916 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | วัสดุชิ้นงาน: กระเบื้องพอร์ซเลน, กระเบื้อง เซรามิก , กระเบื้องหิน, กระเบื้องแข็ง, หินแกรนิต, หินอ่อน, ฯลฯ | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 60 | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | วัสดุ | ส่วนของ ใบมีดลบคม: เพชร | อุปกรณ์เสริม | ขี้ผึ้งกึ่งแห้ง (25 กรัม) |
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | ไขควงกระแทกไขควงชาร์จ (12 V ขึ้นไป) สว่านไฟฟ้า (400 W หรือน้อยกว่า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง