1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านแบบเกลียวขั้นบันได (ชนิด 2 ฟัน)

ดอกสว่านแบบเกลียวขั้นบันได (ชนิด 2 ฟัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,759.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือตัดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเจาะรูขนาดต่าง ๆ และการขยายรู
·ด้วยคมตัดรูปทรง X แบบบางช่วยให้คมตัดไม่หลุดออก
· ช่วยให้สามารถเจาะยึดในตําแหน่งที่ถูกต้อง
· เนื่องจากร่องเกลียวทำให้ตัดได้เบากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปและมีความทนทานที่ดีขึ้น
[การใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: แผ่นเหล็ก (สูงสุด 2 มม.), แผ่นสแตนเลส (สูงสุด 1.0 มม.), พลาสติก, ไม้
[วัสดุ]
· โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด

รหัสสินค้า
ESD-616S
ESD-630S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ขั้น
(มิลลิเมตร)
เจาะขนาด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 2,759.76

STEP DRILLS 1 ชิ้น 10 วัน 3.56, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 164975180580757397-0841

฿ 6,879.76

STEP DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 46, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 304975180580788397-0884

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้นตอน 11 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 6.35 ประเภทการ การเคลือบผิว ไม่เคลือบผิว