1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน Giga / ดอกสว่าน (การหล่อลื่น)

ดอกสว่าน Giga / ดอกสว่าน (การหล่อลื่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,285.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การตัดสี่ฟันที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถป้อน กระบวนการแปรรูป ได้ถึงสองเท่าของรุ่นทั่วไป
·อายุการใช้งานสูงสุดถึงสองเท่าของ เครื่องมือ ทั่วไป
·สามารถใช้เป็นไม้เด็ดใน ข้อต่อลด รอบเวลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม ซิลิคอน สูง

รหัสสินค้า
SCD191-0600-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0650-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0680-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0700-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0720-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0750-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0800-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0850-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0900-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0950-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0970-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1000-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1050-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1100-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1150-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1200-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1250-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1300-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1400-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1450-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1500-4-4-140HA05-HP835
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 9,285.71

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 644826486-7980

฿ 10,388.09

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 6.553918486-7998

฿ 10,388.09

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 6.553918486-8005

฿ 10,388.09

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 753918486-8013

฿ 10,388.09

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 7.253918486-8021

฿ 10,388.09

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 7.553918486-8030

฿ 10,388.09

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 853918486-8048

฿ 15,041.27

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 8.56110310486-8056

฿ 15,041.27

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 96110310486-8064

฿ 15,041.27

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 9.56110310486-8072

฿ 15,041.27

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 9.76110310486-8081

฿ 15,041.27

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 106110310486-8099

฿ 21,082.25

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 10.57111812486-8102

฿ 21,082.25

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 117111812486-8111

฿ 21,082.25

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 11.57111812486-8129

฿ 21,082.25

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 127111812486-8137

฿ 28,551.54

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 12.57712414486-8145

฿ 28,551.54

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 137712414486-8153

฿ 28,551.54

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 147712414486-8161

฿ 35,613.26

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 14.58313316486-8170

฿ 35,613.26

STRAIGHT&END MILL DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 158313316486-8188

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ กระบวนการเตรียมผิว อื่น ๆ
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ 5D (เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 5 x)