(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแกร่ง และทนต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม
[วิธีการประมวลผล]: การรีด
[การใช้งาน]: ลายเพชร
[วัสดุ]: Alloy tool steel (SKS31)
รหัสสินค้า |
---|
KN12CRL |
KN12FRL |
KN12MRL |
KN30CRL |
KN30FRL |
KN30MRL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | โมดูล (มิลลิเมตร) | เนื้อสัมผัส | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.00 ฿ 660.95 | SUT SUPER_TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 1.81 | 16 | 5.56 | 4.76 | KH1 | 0.58 | หยาบ | 4967521212175 | 270-0956 | 19.6 | ||
฿ 864.40 ฿ 661.01 | SUT CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 0.75 | 16 | 5.56 | 4.76 | KH1 | 0.24 | ละเอียด | 4967521212199 | 270-0972 | 19.6 | ||
฿ 864.40 ฿ 661.01 | SUT CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 1.15 | 16 | 5.56 | 4.76 | KH1 | 0.37 | แบบละเอียดปานกลาง (Second Cut) | 4967521212182 | 270-0999 | 19.6 | ||
฿ 903.30 ฿ 695.99 | SUT CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 1.81 | 19.2 | 6.35 | 6.35 | KH2 | 0.58 | หยาบ | 4967521212205 | 270-1014 | 37 | ||
฿ 1,009.28 ฿ 696.00 | SUT CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 0.75 | 19.2 | 6.35 | 6.35 | KH2 | 0.24 | ละเอียด | 4967521212229 | 270-1031 | 37 | ||
฿ 951.46 ฿ 807.03 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.15 | 19.2 | 6.35 | 6.35 | KH2 | 0.37 | แบบละเอียดปานกลาง (Second Cut) | 4967521212212 | 270-1057 | 37 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชิ้น | วัสดุ | เหล็กเครื่องมือประสม (SKS31) | คุณสมบัติ | ·มีความ ความแกร่ง และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง