1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือจับยึดขึ้นลายรีดแบบหล่อ (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปขอบด้วยเครื่องจักร และพิมพ์ลายเพชร)

เครื่องมือจับยึดขึ้นลายรีดแบบหล่อ (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปขอบด้วยเครื่องจักร และพิมพ์ลายเพชร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,349.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แก้ไขกระบวนการขึ้นลายจนถึงขอบของชิ้นงานขั้นบันได
· ตัวโฮลเดอร์สำหรับการประมวลการขึ้นลายเพชรชนิดรีด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขึ้นลาย

รหัสสินค้า
KH2E20SALE
KH2E25SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง×สูง×ยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 20,349.72

฿ 15,571.61

SUT CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 20×20×151.54967521208987305-7429720

฿ 20,349.72

฿ 15,571.61

SUT CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 25×25×151.54967521208994305-7437910

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร(มิลลิเมตร) 10 to 250 รุ่น รองรับการใช้งาน เครื่องกลึง
รองรับการใช้งาน ชิ้นส่วน ขึ้นลาย KNE06RL~15RL คุณสมบัติ · แก้ไขกระบวนการขึ้นลายจนถึงขอบของชิ้นงาน · ตัวจับยืดสำหรับการรีด ขึ้นลาย การประมวลผล การใช้งาน การรักษา ขึ้นลาย