(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวจับสำหรับการตัดแบบเส้นตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
·การตัดที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล ทำเป็นสันขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง NC เครื่องกลึง, เครื่องกลึง, เครื่องกลึง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
KH1CA10R |
KH1CA12R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง×สูง×ยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,528.34 ฿ 4,756.55 | SUT CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10×10×115 | 1.5 to 15 | 4967521174251 | 368-3842 | 130 | ||
฿ 6,082.00 ฿ 4,756.73 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12×12×115 | 1.5 ถึง 20 | 4967521174268 | 368-3851 | 145 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลเดอร์ | รุ่น รองรับการใช้งาน | เครื่องกลึง | รองรับการใช้งาน ชิ้นส่วน ขึ้นลาย | KNCF0903R~0910R |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ·ตัวจับสำหรับการตัดแบบตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ·การตัดที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล ทำเป็นสันขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง NC เครื่องกลึง, เครื่องกลึง, เครื่องกลึง ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง