(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ขนาดเล็ก (แท่ง ตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับ เครื่องกลึง ) การเคลือบผิว ด้วย ดีบุก PVD ด้วย คาร์ไบด์ อนุภาค มีคุณภาพสูงและ ละเอียด พิเศษ
·ใช้สำหรับการคว้านการขึ้น การกลึงตามแบบ เกลียวการลบมุมการ งานตัดเซาะร่อง ฯลฯ
·มอบการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่นยำและการตกแต่ง พื้นผิว ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด ในอุตสาหกรรมไฮเทคเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคมีรวมถึงโรงงานและแผนก งานซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
MCR3R0.2L10 |
MCR4R0.2L15 |
MCR5R0.2L15 |
MCR6R0.2L15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรูต่ำสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,728.07 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 39 | 3 | 10 | 3.1 | 4534644022785 | 354-7027 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,662.22 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 51 | 4 | 15 | 4.1 | 4534644022792 | 354-7035 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,695.47 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 51 | 5 | 15 | 5.1 | 4534644022808 | 354-7043 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,734.18 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51 | 6 | 15 | 6.1 | 4534644022815 | 354-7051 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คาร์ไบด์ บิต | โนส อาร์(มิลลิเมตร) | 0.2 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง