(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ดอกเราเตอร์ CFRP
[การใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: วัสดุคอมโพสิต
[วัสดุ]
· ซีเมนต์คาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
DIA-HBC60-6 |
DIA-HBC60-8 |
DIA-HBC60-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,206.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 6 | 68 | 763-6822 | ||
฿ 11,725.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 8 | 74 | 763-6831 | ||
฿ 15,936.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | 763-6814 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | เสื้อเพชร |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง