1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเราเตอร์ สำหรับ CFRP (2 ฟัน / ชนิดก้างปลา)

ดอกเราเตอร์ สำหรับ CFRP (2 ฟัน / ชนิดก้างปลา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,739.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ดอกเราเตอร์ CFRP
[การใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: วัสดุคอมโพสิต
[วัสดุ]
· ซีเมนต์คาร์ไบด์

รหัสสินค้า
HBC60-6
HBC60-8
HBC60-10
HBC60-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 4,739.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 618668763-6920

฿ 6,071.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 824874763-6938

฿ 8,493.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10301080763-6903

฿ 11,032.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12361286763-6911

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)