Pallet Box

Pallet Box

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· A mesh structure with excellent strength.
· Can easily be handled with a forklift.
· The most common size.

Part Number
WK-8010-H50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDoor Amount Of Content
8 Day(s) or more Single-Door Fully Opened1 unit

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material (Main Body) Steel Maximum Load(kg) 1000 Product Type Net pallet
Nominal Dimensions (Depth)(mm) 800 Nominal Dimensions (Opening)(mm) 1000 Nominal Dimensions (Height)(mm) 510
Wire diameter(mm) 6 Wire mesh pitch(mm) 50×50 Stacking Quantity 4
Mass(kg) 37 Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part WK-8010-H50 in the Pallet Box series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WK-8010-H50 ในชุด Pallet Box