• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Waco non-slip belt

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Waco non-slip belt

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
29 Day(s)

[Features]
· Attaches to forklift claws using a strong magnet and prevents workpieces from slipping.
· Attachment and removal are easy.
· Can be cut as desired to match claw length.

Basic Specifications

  • Product Type
    Forklift
  • Amount Of Content
    1 Set (2 Pcs.)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Set (2 Pcs.)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Total Length x Total Width x Total Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1200×100×5
  • 1800×100×5
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Set (2 Pcs.)
1200×100×5
29 Day(s)
-

Part Number : WNB-G12
Days to Shipวันจัดส่ง 29 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set (2 Pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Forklift
  • Total Length x Total Width x Total Height(mm)
    1200×100×5
  • Features
    Adhere to the prongs of a fork with a strong magnet providing slip prevention for work. Easy to attach and remove. Can be freely cut in accordance with the length of the prongs.
  • Specifications
    Uses Special Wear-Resistant Rubber (White Rubber), Fully Molded and Embedded with a Permanent Magnet
  • Body
    Option
1 Set (2 Pcs.)
1800×100×5
29 Day(s)
-

Part Number : WNB-G18
Days to Shipวันจัดส่ง 29 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set (2 Pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Forklift
  • Total Length x Total Width x Total Height(mm)
    1800×100×5
  • Features
    Adhere to the prongs of a fork with a strong magnet providing slip prevention for work. Easy to attach and remove. Can be freely cut in accordance with the length of the prongs.
  • Specifications
    Uses Special Wear-Resistant Rubber (White Rubber), Fully Molded and Embedded with a Permanent Magnet
  • Body
    Option

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)