(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

งานกวาดผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และเพดาน 4.7 ม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LL590

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    แปรงปัดฝุ่น
  • ความยาวรวม(ซม.)
    21 ถึง 47
  • JAN Code
    4970190436957
  • ขนาดหีบห่อ (W × H × D)(มิลลิเมตร)
    300 × 2100 × 120
  • น้ำหนักหีบห่อ(ก.)
    1000
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
LL590
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนที่บรรจุ

฿ 1,713.62

HAND BRUSHES 1 ชิ้น ขอราคา 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    แปรงปัดฝุ่น
  • ความยาวรวม(ซม.)
    21 ถึง 47
  • JAN Code
    4970190436957
  • ขนาดหีบห่อ (W × H × D)(มิลลิเมตร)
    300 × 2100 × 120
  • น้ำหนักหีบห่อ(ก.)
    1000
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กำจัดฝุ่นและใยแมงมุมในที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
·ความยาวเต็มที่ประมาณ 4.7 ม.
[วัสดุ]
·ที่ มือจับ:อะลูมิเนียม / แปรง:เรซิ่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LL590

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    แปรงปัดฝุ่น
  • ความยาวรวม(ซม.)
    21 ถึง 47
  • JAN Code
    4970190436957
  • ขนาดหีบห่อ (W × H × D)(มิลลิเมตร)
    300 × 2100 × 120
  • น้ำหนักหีบห่อ(ก.)
    1000
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
LL590
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนที่บรรจุ

฿ 1,713.62

HAND BRUSHES 1 ชิ้น ขอราคา 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1