• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
Fushigi Cloth

Fushigi Cloth

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· For dining tables, sinks, kitchen stoves, lavatories, etc.
[Material]
· Surface Wool: 100% Rayon, Base Fabric: 65% Polyester / 35% Rayon

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • White
  • Yellow
  • Other
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Ivory
  • Pink
  • Yellow
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4970190450304
  • 4970190450328
  • 4970190450335
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
White
Ivory
4970190450304
6 Day(s) or more
-

Part Number : 450304
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Towel Rag
  • Color
    White
  • Size(mm)
    250×150
  • Color Details
    Ivory
  • JAN Code
    4970190450304
  • Mass(g)
    41
  • Package Size(mm)
    155×250×9
1 pc.
Other
Pink
4970190450328
6 Day(s) or more
-

Part Number : 450328
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Towel Rag
  • Color
    Other
  • Size(mm)
    250×150
  • Color Details
    Pink
  • JAN Code
    4970190450328
  • Mass(g)
    41
  • Package Size(mm)
    155×250×9
1 pc.
Yellow
Yellow
4970190450335
6 Day(s) or more
-

Part Number : 450335
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Towel Rag
  • Color
    Yellow
  • Size(mm)
    250×150
  • Color Details
    Yellow
  • JAN Code
    4970190450335
  • Mass(g)
    41
  • Package Size(mm)
    155×250×9

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)