(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว ฟองน้ำ ติด ฟองน้ำ AION:PVFM

หัว ฟองน้ำ ติด ฟองน้ำ AION:PVFM

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,099.89 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BSD-010
BSD-020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว
(มิลลิเมตร)
ความยาว หัว ความยาว เพลา JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,099.89

COTTON SWABS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.5 15 138 4540104410160 483-5069 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

฿ 3,353.18

COTTON SWABS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 4 20 133 4540104410269 483-5077 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรงปลาย
    ไม้พันสำลี
  • วัสดุ หัว
    อื่น ๆ
  • วัสดุ เพลา
    โพลีคาร์บอเนต
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    153
  • ทนสารเคมี
    น้ำ: Alcohol แอลกอฮอล์: X ตัวทำละลายอินทรีย์: X
  • ความต้านทานความร้อน
    60°C
  • มวล(ก.)
    50
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (50 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า


[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัดสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกในระหว่างการตรวจสอบ
·สำหรับการใช้ของเหลวเช่น สารหล่อลื่น
·สำหรับเช็ดน้ำออกและสารละลายอื่น ๆ ในกระบวนการและการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสรุ่น
BSD-010
BSD-020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว
(มิลลิเมตร)
ความยาว หัว ความยาว เพลา JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,099.89

COTTON SWABS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.5 15 138 4540104410160 483-5069 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

฿ 3,353.18

COTTON SWABS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 4 20 133 4540104410269 483-5077 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1