(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ที่ตักเอนกประสงค์สำหรับเก็บตัวอย่างทนสารเคมี

ที่ตักเอนกประสงค์สำหรับเก็บตัวอย่างทนสารเคมี

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 9,766.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NR2008-01
NR2008-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดมาตรา คราด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,183.00

SCOOPS 1 ชิ้น 14 วัน 4562305542099 754-9075 113φ 278 ความกว้าง 113 X ความยาว 168 1 ชิ้น

฿ 9,766.00

SCOOPS 1 ชิ้น 19 วัน 4562305542105 754-9083 89φ 230 กว้าง 89 X ยาว 120 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟลูออโรเรซิ่น ทั้งหมด (PTFE) พลั่ว
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
·ส่วนที่ มือจับ เป็นแกน แบบกลม ⌀20ที่พอดีกับมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการสุ่มตัวอย่าง
·สำหรับการ ทนสารเคมี

รหัสรุ่น
NR2008-01
NR2008-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดมาตรา คราด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,183.00

SCOOPS 1 ชิ้น 14 วัน 4562305542099 754-9075 113φ 278 ความกว้าง 113 X ความยาว 168 1 ชิ้น

฿ 9,766.00

SCOOPS 1 ชิ้น 19 วัน 4562305542105 754-9083 89φ 230 กว้าง 89 X ยาว 120 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1