(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บีกเกอร์TPX®

บีกเกอร์TPX®

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 117.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1041E
1042E
1043E
1044E
1045E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
การไล่ระดับสีเดียว
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code สาย Trusco น้ำหนัก
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 117.00

BEAKERS 1 ชิ้น 1 วัน 100 10 57 71 4560277210237 291-6711 25 1 ชิ้น

฿ 141.00

BEAKERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200 20 70 92 4560277210244 291-6720 40 1 ชิ้น

฿ 164.00

BEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 25 82 107 4560277210251 291-6738 50 1 ชิ้น

฿ 251.00

BEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 500 50 92 120 4560277210268 291-6746 68 1 ชิ้น

฿ 500.00

BEAKERS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 50 116 152 4560277210275 291-6754 107 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถ้วยแก้วและถ้วยตวง
  • วัสดุ
    TPX
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    170
  • สเปค
    ไม่มีที่ มือจับ พร้อม สเกลวัด
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น TPX ที่ ทนต่อ สารเคมีและ ทนความร้อน ดีเยี่ยมและมีความโปร่งใสในระดับสูงมาก
· พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง เป็นแบบเรียบช่วยให้ปั่นป่วนด้วยแท่งกวน
·สามารถนึ่งได้ (ที่ 121 ° C)

รหัสรุ่น
1041E
1042E
1043E
1044E
1045E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
การไล่ระดับสีเดียว
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code สาย Trusco น้ำหนัก
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 117.00

BEAKERS 1 ชิ้น 1 วัน 100 10 57 71 4560277210237 291-6711 25 1 ชิ้น

฿ 141.00

BEAKERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200 20 70 92 4560277210244 291-6720 40 1 ชิ้น

฿ 164.00

BEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 25 82 107 4560277210251 291-6738 50 1 ชิ้น

฿ 251.00

BEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 500 50 92 120 4560277210268 291-6746 68 1 ชิ้น

฿ 500.00

BEAKERS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 50 116 152 4560277210275 291-6754 107 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันทำจาก เรซิ่น TPXR ซึ่งยอดเยี่ยมมากในการต้านทานสารเคมีทน ทนความร้อน และความโปร่งใส

วัสดุ

● เรซิ่น TPXR