(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Chest - Wood Top Chest (French Oak)

Part Number
WTW-543-FO
WTW-544-FO
WTW-545-FO
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDetails Type Width x Depth x Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Drawer internal dimensions (width x depth x height)
(mm)
Top Panel Color Features Amount Of Content
5 Day(s) or more 3 tier type556×410×6234905009415885498-65395.8485×353×166French Oak8 dress shirts or 4 sweaters or 4 bath towels1 pc.
15 Day(s) 4 tier type556×410×8204905009415908498-65477485×353×166French Oak8 dress shirts or 4 sweaters or 4 bath towels1 pc.
15 Day(s) 5 tier type556×410×10184905009415922498-65558.2485×353×166French Oak8 dress shirts or 4 sweaters or 4 bath towels1 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Width (mm) 351~ Height (mm) 301~ Load Resistance(kg) Top Panel: 10
Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)