(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชั้นเสริมสำหรับกล่องพาเลทชนิด ตาข่าย ภาชนะ หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ

ชั้นเสริมสำหรับกล่องพาเลทชนิด ตาข่าย ภาชนะ หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 11,170.80 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMSC-LM1111-B
TMSC-LM1111-BK
TMSC-LM1111-GN
TMSC-LM1111-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 11,563.14

PALLET BOXES 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำเงิน 4989999398571 769-8071 1 ชิ้น

฿ 11,563.14

PALLET BOXES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ 4989999398588 769-8089 1 ชิ้น

฿ 11,563.14

PALLET BOXES 1 ชิ้น 14 วัน สีเขียว 4989999398595 769-8097 1 ชิ้น

฿ 11,170.80

PALLET BOXES 1 ชิ้น 14 วัน สีแดง 4989999398601 769-8101 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    1100
  • ความลึก (mm)
    1100
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องพาเลท
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.)
    5000
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    1000
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    300
  • ประเภทรายละเอียด
    ประเภท ตาข่าย
  • สเปค 1
    ด้วย กลไก ล็อค (ระหว่าง พาเลท และชั้น)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผงด้านข้างแบบพับได้สำหรับ "ตู้คอนเทนเนอร์หลายขั้นตอน"
·สามารถจัดเก็บได้ 8 เครื่องในพาเลท เฉพาะด้าน
·ใช้ โพลีเอทิลีน ความหนาแน่น สูง ทำให้มี ความแข็งเกร็ง คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น
·มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมทนน้ำและ ทนสารเคมี
·รีไซเคิลได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กรอบจัดเก็บพาเนล ชนิดพับ เฉพาะด้าน สำหรับ ภาชนะ หลาย สเตจ
·การซึมผ่านของอากาศ

รหัสรุ่น
TMSC-LM1111-B
TMSC-LM1111-BK
TMSC-LM1111-GN
TMSC-LM1111-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 11,563.14

PALLET BOXES 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำเงิน 4989999398571 769-8071 1 ชิ้น

฿ 11,563.14

PALLET BOXES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ 4989999398588 769-8089 1 ชิ้น

฿ 11,563.14

PALLET BOXES 1 ชิ้น 14 วัน สีเขียว 4989999398595 769-8097 1 ชิ้น

฿ 11,170.80

PALLET BOXES 1 ชิ้น 14 วัน สีแดง 4989999398601 769-8101 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1