(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความจุ กล่องใส่ของแบบพับได้ (L) 27.4 - 48.7

ความจุ กล่องใส่ของแบบพับได้ (L) 27.4 - 48.7

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,078.71 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SKO-EP27B-SW-BL/GLL
SKO-EP39B-SW-BL/GLL
SKO-EP42B-BL
SKO-EP49B-SW-GL/GLL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความลึกขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
สี รุ่นผลิตภัณฑ์ หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงพับขึ้น
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,078.71

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 27.4 525 350 180 2 สี ภาชนะ พับ เก็บได้ 495 × 320 × 168 34 แบบยาว 125 ทั้งสองข้าง ฟ้า / เทาอ่อน 4983049470033 763-8272 1 ชิ้น

฿ 2,785.45

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 38.8 630 420 173 2 สี ภาชนะ พับ เก็บได้ 600 × 390 × 161 34 - ฟ้า / เทาอ่อน 4983049470040 763-8281 1 ชิ้น

฿ 2,480.52

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 42.2 550 380 251 สีน้ำเงิน ภาชนะ พับ เก็บได้ 513 × 343 × 230 77 แบบ 4 เหลี่ยม 131 สีน้ำเงิน 4983049470057 761-6597 1 ชิ้น

฿ 2,927.91

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 48.7 630 420 215 2 สี - 600 × 390 × 203 34 แบบ 4 เหลี่ยม 125 เทา / เทาอ่อน 4983049470064 763-8299 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่องใส่ของแบบพับได้ ที่พับเข้าด้านใน
·สามารถใช้แทนภาชนะ กระดาษลูกฟูก หรือเป็น ภาชนะ คืนได้
·ลดระยะห่างของ เพลา เพื่อให้ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ไม่จับหากเก็บไว้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งลากสาย

รหัสรุ่น
SKO-EP27B-SW-BL/GLL
SKO-EP39B-SW-BL/GLL
SKO-EP42B-BL
SKO-EP49B-SW-GL/GLL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความลึกขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
สี รุ่นผลิตภัณฑ์ หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงพับขึ้น
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,078.71

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 27.4 525 350 180 2 สี ภาชนะ พับ เก็บได้ 495 × 320 × 168 34 แบบยาว 125 ทั้งสองข้าง ฟ้า / เทาอ่อน 4983049470033 763-8272 1 ชิ้น

฿ 2,785.45

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 38.8 630 420 173 2 สี ภาชนะ พับ เก็บได้ 600 × 390 × 161 34 - ฟ้า / เทาอ่อน 4983049470040 763-8281 1 ชิ้น

฿ 2,480.52

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 42.2 550 380 251 สีน้ำเงิน ภาชนะ พับ เก็บได้ 513 × 343 × 230 77 แบบ 4 เหลี่ยม 131 สีน้ำเงิน 4983049470057 761-6597 1 ชิ้น

฿ 2,927.91

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 48.7 630 420 215 2 สี - 600 × 390 × 203 34 แบบ 4 เหลี่ยม 125 เทา / เทาอ่อน 4983049470064 763-8299 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1