(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับรักษาก๊อกสามเหลี่ยมไม่ให้หลุดออก
·รวมปลั๊กที่มี หัว
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แตะเบา ๆ | ผู้ผลิต | อื่น ๆ | จำนวน เต้ารับ | 2-5 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | ถึง 2 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 53 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 30 | JAN Code | 4954447340303 | รหัสของทรัสโก้ | 001-7086 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC / 15 A / รองรับสูงถึง 1,500 W | สเปค | สายไฟต่อถูกต้องตามกฎหมาย VCTFK 2.0 มม. ² |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-30MG ในชุด 3- สาย ต่อ หัว ต่อ สายไฟ สั้น multi tap
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง