• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Shot Note Horizontal Type

Shot Note Horizontal Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s)

[Features]
· Use the dedicated app and shoot a note with a smartphone camera to automatically import the note so it will fit on the screen perfectly.
· Ideal for sketches and drawings of designs.

Basic Specifications

  • Product Type
    Ring Binding
  • Size
    A4
  • Length × width(mm)
    298×228
  • Amount Of Content
    1 Book

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Book
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • A4 dot 5 mm grid / 50 sheets
  • A4 Plain / 50 Sheets
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Black
  • White
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4971660031641
  • 4971660031658
  • 4971660031665
  • 4971660031672
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 472-3279
  • 472-3261
  • 472-3252
  • 472-3244
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Book
A4 dot 5 mm grid / 50 sheets
Black
4971660031665
472-3244
1 Day(s)
-

Part Number : 9154DH-K
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Book

Specificationtitle

  • Product Type
    Ring Binding
  • Size
    A4
  • Details Type
    A4 dot 5 mm grid / 50 sheets
  • Length × width(mm)
    298×228
  • Color
    Black
  • JAN Code
    4971660031665
  • Trusco Code
    472-3244
  • Grid size(mm)
    5
1 Book
A4 dot 5 mm grid / 50 sheets
White
4971660031672
472-3252
1 Day(s)
-

Part Number : 9154DH-W
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Book

Specificationtitle

  • Product Type
    Ring Binding
  • Size
    A4
  • Details Type
    A4 dot 5 mm grid / 50 sheets
  • Length × width(mm)
    298×228
  • Color
    White
  • JAN Code
    4971660031672
  • Trusco Code
    472-3252
  • Grid size(mm)
    5
1 Book
A4 Plain / 50 Sheets
Black
4971660031641
472-3261
1 Day(s)
-

Part Number : 9154M-K
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Book

Specificationtitle

  • Product Type
    Ring Binding
  • Size
    A4
  • Details Type
    A4 Plain / 50 Sheets
  • Length × width(mm)
    298×228
  • Color
    Black
  • JAN Code
    4971660031641
  • Trusco Code
    472-3261
  • Grid size(mm)
    -
1 Book
A4 Plain / 50 Sheets
White
4971660031658
472-3279
1 Day(s)
-

Part Number : 9154M-W
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Book

Specificationtitle

  • Product Type
    Ring Binding
  • Size
    A4
  • Details Type
    A4 Plain / 50 Sheets
  • Length × width(mm)
    298×228
  • Color
    White
  • JAN Code
    4971660031658
  • Trusco Code
    472-3279
  • Grid size(mm)
    -

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●When using a special application and shooting a note with a smartphone camera, you can automatically import notes into the screen exactly.

Specification

●Size(mm)L x W:228 x 297
●SPQ(piece):40

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)