1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น Bepop (รองรับ UL)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่น Bepop (รองรับ UL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,625.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผ้าใบแลพแผ่นชีต เฉพาะด้าน ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ Bepop UL

รหัสสินค้า
SL-S190CN/UL
SL-S194N/UL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 3,625.40

TAPE CARTRIDGES FOR TEPRA 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ความโปร่งใส4902870791995474-00761 กล่อง (2 ม้วน)

฿ 3,625.40

TAPE CARTRIDGES FOR TEPRA 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เงิน4902870791988474-00921 กล่อง (2 ม้วน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเลือก ยี่ห้อ ขป็อบ รุ่น รองรับการใช้งาน CPM-100SH
ความยาว(ม.) 10 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.05 มวล(ก.) 2200
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100 1 กล่อง (2 ม้วน)