(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตู้เก็บรองเท้าที่เชื่อมต่อได้พร้อมแถวเดี่ยวและ 6 ชั้น
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายด้วยไขควง
·มีตัว ก้านปรับระดับ เพื่อให้สามารถปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ได้
รหัสสินค้า |
---|
SC-06 |
SC-06-A |
SC-06-OP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทรายละเอียด | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง (เปิดกว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,172.72 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ด้วยประตู | 233 × 340 × 248 | 765-7901 | 21600 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,908.15 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | กุญแจล็อคทรงกระบอก | 233 × 340 × 248 | 765-7919 | 21600 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,621.07 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | ประเภทเปิด | - | 256 × 378 × 245 | 765-7927 | 17900 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล่อง รองเท้า | ปริมาณที่เก็บได้(บุคคล) | 6 | ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) | 296 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 380 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 1700 | สี | Neogray |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | อุปกรณ์เสริม | ด้วย สกรู สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง