(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
OCH309 |
OCH321 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,553.00 | SHOES BOXES WITHOUT DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | ด้วย 9 ถาดเคลื่อนย้ายได้ | 462-7865 | 31500 | 1 หน่วย | ||
฿ 39,963.00 | SHOES BOXES WITHOUT DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1790 | ด้วยถาด 21 ที่สามารถเคลื่อนย้าย | 462-7873 | 61200 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | กล่องน้ำผลไม้ | ชนิด | ประเภทเปิด | ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) | 900 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 380 | ใช้ | รองรับ รองเท้าบูท | สี | ใหม่สีเทา |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | สี | 39 | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง