(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แบบเปิดไม่มีประตู
· ใช้สำหรับเก็บ รองเท้าบูท บูทกันฝน
· มีชั้นกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SX-N43TF1 |
SX-N44TF1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง (เปิดกว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,445.00 | SHOES BOXES WITHOUT DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 แถว 3 ระดับ | 225 × 318 × 485 | 458-6506 | 36500 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,108.00 | SHOES BOXES WITHOUT DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 แถว 4 ระดับ | 225 × 318 × 360 | 458-6514 | 39500 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล่อง รองเท้า | ชนิด | ประเภทเปิด | ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) | 1002 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 330 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 1590 | การใช้งาน | รองเท้าบูท รองรับการใช้งาน |
สี | สีเทาธรรมชาติ | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง