(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีให้เลือก 3 แบบ: ชั้นวางของ แบบแยก ชั้นวางของ วาง รองรับการใช้งาน และ รองเท้าบูท
[คุณสมบัติ]
· แบบเปิดไม่มีประตู
รหัสสินค้า |
---|
SX-44F1N |
SX-64F1N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณที่เก็บได้ (บุคคล) | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,554.00 | SHOES BOXES WITHOUT DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 1002 | 4 แถว 4 ระดับ | 458-6433 | 24000 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,108.00 | SHOES BOXES WITHOUT DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 1490 | 6 แถว 4 ขั้นตอน | 458-6450 | 34800 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล่อง รองเท้า | ชนิด | ประเภทเปิด | ความลึก(มิลลิเมตร) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 890 | สี | สีเทาธรรมชาติ | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง (เปิดกว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | 225 × 318 × 185 |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง