(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฟรม อะลูมิเนียม นำมาใช้เพื่อให้ได้น้ำหนักที่เบาขึ้นในขณะที่ เรซิ่น ชนิดเจาะรูช่วยให้เบาะมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
·ติดตั้ง กลไก ป้องกันนิ้วหยิก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้ประชุม | เบาะ | เรซิ่น | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 405 | ความลึกที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 401 | ความสูงนั่ง(มิลลิเมตร) | 416 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 19.1 | รายละเอียดของเบาะ | เรซิ่นตรึงบอร์ด | JAN Code | 4989999388114 |
รหัสของทรัสโก้ | 767-4783 | มวล(ก.) | 2800 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFAN-700 ในชุด เก้าอี้ ท่อเหล็ก อะลูมิเนียม (แบบวางซ้อนกันในแนวนอน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง