(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อพลาสติก
·เหมาะสำหรับโรงอาหารห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ
รหัสสินค้า |
---|
FSC-15SL-IB |
FSC-15SL-LG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,456.00 | FOLDING CHAIRS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงินคราม | 493-2544 | 1 ขา | ||
฿ 9,456.00 | FOLDING CHAIRS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเขียว | ใบไม้สีเขียว | 493-2552 | 1 ขา |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้ประชุม | เบาะ | บุ ด้วยหนัง ไวนิล | ความกว้างของที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 390 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 430 | ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 435 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
การสุม | เป็นไปได้ | อุปกรณ์เสริม | ด้วย เครื่องมือ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เรซิ่น | มวล(ก.) | 4000 |
จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง