(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เก้าอี้ในห้องประชุมที่มีพนักพิงและที่นั่งทำจาก เรซิ่น และดูแลรักษาง่าย
·สามารถวางซ้อนได้ถึง 7 ขา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในสำนักงานหรือห้องประชุม
รหัสสินค้า |
---|
LTS-4MZ-GN |
LTS-4MZ-OG |
LTS-4MZ-SBL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รายละเอียดสี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,887.00 | FOLDING CHAIRS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเขียว | - | 4905865980268 | 471-0461 | 1 ขา | ||
฿ 8,887.00 | FOLDING CHAIRS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ส้ม | - | 4905865980251 | 471-0479 | 1 ขา | ||
฿ 8,887.00 | FOLDING CHAIRS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีน้ำเงิน | ฟ้าคราม | 4905865980275 | 471-0487 | 1 ขา |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้ประชุม | เบาะ | อื่น ๆ | ความกว้างของที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 444 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 462 | ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 420 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
รายละเอียดเบาะ | โพลีโพรพีลีน | มวล(ก.) | 4000 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง X ลึก X สูง) | W495 × D545 × H790 |
จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง